見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
Rosemount 2230 現場表示器は、レベル、温度、圧力および測定容量などのタンクゲージデータを表示します。フィールド内のすべてのタンクデータを直接提供し、さまざまな表示オプションを提供します。この使いやすいバックライト付ディスプレイは過酷な環境向けに設計されており、危険区域やタンクの屋根、タンク基底部に設置できます。法定取引用計量の認証を受けています。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。