AMS-P-Asset Monitor

AMS アセットモニタ

製品概要

AMS アセットモニタは、予測、保護、プロセス監視機能を提供しながら、広帯域のセンシングを管理します。設備機器に取り付けるように設計されており、配線作業やその他の設置コストを削減します。振動CHARMやプロセス入力用のDeltaV CHARMを含む最大12のCHARMに対応します。大規模システムの場合、複数ユニットをデイジーチェーン接続して、設備の監視対象の範囲を拡大できます。モニタには、あらかじめ複数のアプリケーションソリューションがプログラムされたLogic Studioが内蔵されており、分析やアラートレポートをわかりやすく表示します。AMSアセットモニタは、全体的な資産の健全性のステータスやアラートをEmerson Plantweb Opticsの設備パフォーマンス・プラットフォームに送信したり、OPC UAによる詳細な設備データを送信するように設定することができます。詳細な設備情報は、モニタ内蔵の web 対応Aseeto Studio インターフェースから、ユーザーのモバイル機器やデスクトップ・シンクライアントにも用意されています。

チャンネル
最大12個の CHARM
収集モード
同時または独立
A/D 解像度/ダイナミックレンジ
24 bit / 100dB 超
振幅精度の偏差
<1%
再現性精度
フルスケールの +2%以内
単位
SI (メートル法) またはインペリアル (英)
周波数単位
Hz、CPM、注文
スケーリング
リニア
インターネットプロトコルの監視
OPC UA
デイジーチェーンの監視 (最大8個)
100Mbps イーサネットポート x2
プラントネットワークへのバックホールの監視
1Gbps イーサネットポート x1
寸法 mm (in)
238(9.4)H x 384(15.1)W x 196(7.7)D
重量 (CHARMS を含む)
7.3kg (16.3 lbs)
動作温度
-40 ~ 55 ° C (-13 ~ 131 ° F)

機能

  • 有線または無線イーサネットによる展開による柔軟性の向上
  • セットアップと分析を容易に行うための直感的なブラウザベースのユーザーインターフェイス
  • アプリケーションは既にオンになっており、より速い設定でアラート制限が事前設定されています
  • シンプルで、分析結果を使用した導入が迅速かつ容易に

文書と図面