ヒーロー - コントロールバルブアウトガス - 製油所の空撮

制御バルブのガス放出

フィッシャーの厳しいサービス制御バルブはガス放出用途に適しています

アウトガスのコントロールバルブ

コントロールバルブのガス放出について

ガス放出は、圧力が低下するにつれて処理液中の溶存ガスが放出されるという深刻な使用現象です。処理液は液体として制御バルブに入り、液体および気体として制御バルブを出ます。この二相流は過剰なガスを発生させ、典型的には2種類の損傷、キャビテーションおよび浸食を引き起こします。過度の振動や騒音も発生する可能性があります。

詳細を読む...
クリックして続きを読む コントロールバルブのガス放出について

ガス放出の原理

確認する方法

ガス放出は、精製、石油化学、および制御バルブを含む石油およびガスの用途において遭遇するいくつかの深刻な使用現象のうちの1つです。他のアプリケーションとはまったく異なる方法で処理されるため、ガス放出アプリケーションを識別する機能は重要です。

ガス放出は、液体と気体のさまざまな組み合わせで発生します。さて、あなたのアプリケーションがガス放出問題を起こしているかどうかをどうやって知ることができるでしょうか。下記はガス放出が起こっている場合のいくつかの指標です。

  • アプリケーションインジケータ - コントロールバルブは、相分離プロセス用の液面制御を提供しています。タグは、それがレベル制御バルブであることを表すために、LC、LCV、または時にはLVを有することがあります。
  • 分子量 - それを出る液体と気体の分子量が異なる場合、ガス放出が制御バルブで発生している可能性があります。
詳細を読む...
クリックして続きを読む 確認する方法

損傷の可能性

ガス放出は流量の突然の増加のために制御バルブに問題を引き起こす可能性があります。気体が溶解すると、液体よりもはるかに大きな体積を持ちます。制御バルブの流路面積を大きくする必要があります。そうしないと流速が速くなります。

流動領域が制限されると、それらが衝突するあらゆる表面を侵食する可能性がある高速の液滴の流れが生じる可能性があります。液滴は、コントロールバルブとそのトリムの内面に広範囲の浸食を引き起こす可能性があります。

もう一つの問題は、高い振動レベルの可能性です。液体のガス放出率が高い場合、エネルギーの放出によりコントロールバルブと配管が高い振動と騒音レベルにさらされます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 損傷の可能性

制御バルブのサイズと選択方法

ガス放出用途では、容量の必要性、振動の危険性、および侵食の懸念を確実にするために、特殊な制御バルブの寸法決定および選択の実施が必要です。ガス放出用途に不適切な制御バルブを選択すると、流量が制限され、メンテナンス頻度が増加し、不要なシャットダウンが発生する可能性があります。

溶存ガスを含む複雑な流体を使用する製造プロセスは、式が純粋な流体に基づいているため、制御バルブのサイズ決定を複雑にします。ANSI / ISA S75.01、IEC 60534-2-1、またはその他の独自の液面制御バルブのサイズ計算式の標準的な用途では、ガス放出が正確に考慮されていません。

過小でも過大でもないCvを取得するには、エマソン営業所に連絡してください。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 制御バルブのサイズと選択方法

二相ブラケットサイジング法

エマソンは、ガス放出用途の制御バルブのサイズを決めるために独自の「ブラケット」方法を使用しています。制御バルブの出口における蒸気量の量を考慮に入れ、制御バルブの出口における体積膨張に対応するのに必要な下流面積を推定します。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 二相ブラケットサイジング法
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。