DeltaV IO.Connect for Rockwell I/O

注目の技術

DeltaV IO.Connect for Rockwell I/O

Rockwell I/O 向けの DeltaV IO.Connect は、既存のレガシー I/O および配線を保持しながら、DeltaV システムへ簡単に最新化する道を提供するソリューションです。

DeltaV IO.Connect for Rockwell I/O
DeltaV IO.Connect for Honeywell® Systems

エマソンの Honeywell システム向けの最新化 & 移行ソリューションは、ブラントの事業と運用の目標を満たす最新化と移行プロジェクトを完了するため、プラントの人員と共同して働くグローバルな専門家に提供されます。

DeltaV IO.Connect for Honeywell Systems
お客様の都合に合わせたタイミングとペースで移行

お客様の都合に合わせたタイミングとペースで移行

既存の I/O から DeltaV の従来型 I/O または DeltaV エレクトロニックマーシャリングのいずれかにカードごと、チャンネルごとに移行します。

将来を保証する運用

将来を保証する運用

IO.Connect は、制御システムの最新化に向けた完全に冗長化されたパスを提供します。DeltaV アーキテクチャは、旧式化の問題に対処して将来も使い続けられるオートメーションシステムです。

可用性の改善

可用性の改善

IO.Connect は、実績のある産業グレードのハードウェアを使用して、高性能のハードウェア、稼働時間の拡大、高効率を提供します。また、徹底的なテストが実施されています。

プロセス制御の改善

プロセス制御の改善

最新のプロセス制御の考え方とツールにより、状態ベースの制御とアラーム発令、高度な制御と分析、性能監視が可能になります。

操作の簡素化

操作の簡素化

オペレータは、DeltaV Live を介して最新のオペレータインターフェースを使用し、DeltaV システムデータを監視、制御することができます。

セキュリティの強化

セキュリティの強化

DeltaV は徹底したサイバーセキュリティで、必要なデータを安全に収集し、送信することができます。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。