50年以上の実績に基づく圧力の専門知識により立証されている比類のない信頼性と優れた品質。
圧力技術ソリューションには、静電容量、ピエゾ抵抗、その他のセンサが含まれ、差圧、ゲージ圧、絶対圧の各アプリケーションで必要なプロセスデータを提供します。 これらのセンサは、プロセス圧力の変化に物理的に応答し、物理的な動きを電気信号に変換して、圧力、レベル、流量および誘導値を計測します。
Coplanar 伝送器には、業界をリードする精度と過圧保護を実現し、パフォーマンスを高める特許取得の Saturn™ 検知テクノロジが組み込まれたキャパシタンスセンサが搭載されています。 この Coplanar 構成は、様々なマニフォールド、一次エレメント、リモートシールなどを使用して簡単に統合できます。 構成によって、差圧、トルーゲージ、絶対圧読み取り向けの性能と機能が実現されます。
Rosemount インライン伝送器は、現場で性能実証済みの圧電抵抗センサ技術を使用して抵抗を電気信号に変換しています。 インライン伝送器は、直接ねじ式の接続、マニフォールドまたはシールシステムのソリューションを使用して直接プロセスに接続します。 この構成は、正確かつ信頼性の高いトルーゲージまたは絶対圧力測定向けに設計されています。
Multivariable 伝送器は、同一のハウジング内に複数の検知エレメントを使用しエンジニアリングされています。 革新的なデザインを持つこの一つの装置で、差圧、静圧、およびプロセス温度の測定を提供することができます。 Multivariable 伝送器は、一般に質量流量およびエネルギー測定用途に使用されます。
Paine センサは、ダイヤフラムまたは管構成で使用することができます。 ダイヤフラムデザインは、引張状態の 2 本のレッグ、圧縮状態の 2 本のレッグを持つダイヤフラムに 4 つのフォイルゲージが付いたホイートストン・ブリッジから構成され、通常は、345 bar (5000 psi) より小さい圧力に使用されます。 管タイプのセンサは、加圧されたチューブの周りに巻き付けたひずみワイヤのセットを使用して、一緒に結び付けてホイートストン・ブリッジを形成します。 これらは一般的に 5000 psi (345 bar) より大きい圧力に使用されます。
ローズマウントの製品の取り扱い認定資格を有するエマソンのサービス技術者が、プロセスのパフォーマンスを最大限にまで高めます。
複雑さを軽減し、作業を減らし、変更の遅れに対応することにより、プロジェクトを成功に導きます。
CEU 認定規格とカスタマイズされたトレーニング(製品の仕様、性能検証の手順、運転)
ローズマウント製品について詳しくは、最寄りのエマソンの営業所の電話番号と住所をご確認のうえ、お問い合わせください。
ローズマウント製品について詳しくは、エキスパートにご相談ください
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。