Rosemount リークデテクター

食品、飲料、エアロゾルの漏洩を確実に検出

包装ラインでは、市場の要求を満たすために生産を増やしながら、非常に多くの包装のバリエーションに対応しながら、品質を保ち、安全性を確保し、コンプライアンスを保証する必要があります。

エマソンの MAP漏洩検出システムは、メーカーが品質要件を満たし、不完全な包装によって引き起こされる食品ロスや損失を削減できるようにします。 このインラインシステムは、量子カスケードレーザー(QCL)の応用技術で、エアゾール、食品および飲料、医薬品包装アプリケーションなど、さまざまな包装タイプとサイズに対応し、リアルタイムで100%の漏洩検査を可能にします。

製品を見る
詳細を読む...
クリックして続きを読む 食品、飲料、エアロゾルの漏洩を確実に検出

MAP漏洩検出アプリケーション

メディアとケーススタディ

Ensure 100% seal integrity of food & beverage modified atmosphere packaging (MAP) using an automated, high-speed and in-line, laser-based solution that delivers accurate, real-time detection of leaks smaller than 0.3mm.

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。