Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-P001067

Indicatori di livello acqua Yarway ColorPort

Descrizione del prodotto

Indicatore di livello acqua con porta a lettura diretta e bicolore per caldaie a bassa, media e alta pressione

Funzionalità

  • La combinazione di design e materiali durevoli garantisce una lunga vita operativa.
  • I singoli gruppi porta possono essere sostituiti in pochi minuti, anche con l’indicatore in posizione.
  • Il caricamento a molla mantiene in ogni momento la pressione adeguata sui vetri e sulle guarnizioni.
  • I contrassegni verdi e rossi contrastanti mostrano il livello dell’acqua attraverso le fessure di visualizzazione illuminate ad alta visibilità.
  • Scelta di sistemi di visualizzazione diretti o a specchio.
  • Scelta di design a pressione bassa, media o alta per l’utilizzo con i rubinetti del premistoppa, o con le valvole Welbloc L200V.
  • Vetri temperati e modellati secondo specifiche elevate.
  • Il gruppo vetro, mica e guarnizione è collocato con precisione nella fessura della guarnizione del corpo.
  • La mica di alta qualità protegge la superficie interna di ciascun vetro dall’azione erosiva di vapore, acqua e alcali.
  • La guarnizione in grafite flessibile modellata appositamente e collocata tra mica e corpo dell’indicatore garantisce una tenuta aderente.
  • Disponibile conformità alla direttiva PED 97/23/CE.
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

Documenti e schemi