Yarway-P-P000986

Filtro Yarway Serie 900 tipo Wye

Descrizione del prodotto

I filtri Yarway Serie 900 sono adatti per l'uso in una varietà di sistemi con fluidi quali aria, prodotti chimici, condensati, gas, olio, petrolio o acqua, per la protezione di valvole, pompe, compressori, condensatori, misuratori di portata, spruzzatori, scaricatori di condensa e altre apparecchiature vulnerabili.

Funzionalità

  • Materiale del corpo: ASTM e/o ASME come consentito ai sensi del codice per le caldaie e del codice per le tubazioni. Fornisce assicurazione di qualità e idoneità alla regolazione di pressione/temperatura nella manutenzione senza shock.
  • Filettature diritte sul tappo – per una facile rimozione quando è necessaria la sostituzione dello schermo.
  • La guarnizione placcata, senza amianto, di tipo a tappo con scintilla, fornisce una tenuta affidabile su corpo lavorato e tappo.
  • Schermo guidato – gli schermi rientrano in fori lavorati controllati in corpo e tappo e non sono frantumati. Questo adattamento offre un buon allineamento dello schermo e una cattura affidabile di particelle.
  • Installazione – può essere installato in una tubazione verticale e orizzontale con la connessione di blowdown orientata in qualsiasi direzione preferita.
  • Design – soddisfa ASME B31.1. Conforme agli standard e ai codici riconosciuti per l’assicurazione di qualità.

Documenti e schemi