Yarway-P-P000979

Valvole a globo di depressurizzazione Yarway serie 5505

Descrizione del prodotto

Le eccellenti caratteristiche costruttive di questa valvola a globo e ad angolo per alta perdita di carico assicurano una durata lunga e un'elevata qualità.

Funzionalità

  • Classificata secondo la classe limitata ASME 800 da utilizzare in tutte le applicazioni che richiedano una classificazione della classe limitata 800 o inferiore.
  • Disponibile con diametro nominale del tubo di 1" con orifizio da ⅛", 3/16", ¼" o 5/16", a seconda delle capacità di flusso desiderate.
  • Un indicatore di posizione con quadrante a micrometro consente impostazioni rapide, precise e ripetibili.
  • Connessioni socket-weld.
  • Il disco e la sede del disco sono rafforzati con Stellite per offrire resistenza all’erosione.
  • Le superfici di insediamento sono rettificate e lappate per una chiusura a tenuta, eliminando i requisiti di valvole doppie.
  • Il disco a stelo integrale è rafforzato con stellite, quindi rettificato e lappato per una tenuta accurata e priva di perdite.
  • Il disco è conico per una controllabilità massima sull’intera corsa della valvola.
  • Il materiale standard è corpo in acciaio al carbonio (ASME SA 105) con trim in acciaio inossidabile con cromo al 13%.
  • Corpo forgiato con caduta in un unico blocco.
  • La guarnizione in grafite, completa di anelli anti-estrusione in filato di filamento di grafite intrecciato, è standard.
  • Tutte le valvole serie 5505 soddisfano ASME B 16.34 e il codice ASME su caldaie e recipienti in pressione, Sezione 1.
Certificazioni
ASME B31.1
Connessione terminale
Saldatura sullo zoccolo
Applicazione
Balance of Plant, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, caldaia, caldaie, HRSG, servizi generali
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
SWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo
Dimensioni della valvola
NPS 1/DN 25
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi