Yarway-P-P000490

Valvole di scarico Yarway

Descrizione del prodotto

Progettate per servizi di sfiato in caldaie con pressioni di 3206 psig.

Funzionalità

  • Progettazione a norma ASME sezione 1, ASME B31.1, ASME B16.34.
  • Per caldaie fino a 3206 psig.
  • Costruzione robusta, resistente a elevati valori di pressione e velocità.
  • Eccellente resistenza agli acidi di pulizia e all’usura causata da depositi di particelle solide.
  • Nessuna sede, non registra punteggio o tappo con sporco, non perde
  • baderna caricata, non perde dopo l’imballo
  • Combinazione di valvole in versione sede rigida e senza sede in un unico corpo.
  • Superfici della sede in Stellite
  • Superfici della sede in Stellite
Servizio critico
Cavitazione, servizio sporco, flashing
Caratteristiche del flusso
Caratteristiche speciali
Materiale
Acciaio al carbonio, ghisa, metallo, acciaio
ASME
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo, ad angolo
Certificazioni
ASME B31.1
Connessione terminale
Socket-weld, flangiata
Socket-weld, flangiata

Documenti e schemi