Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Vanessa-P-series 30000 triple offset valves

Valvole triplo eccentriche Vanessa Serie 30.000

Descrizione del prodotto

La Vanessa Serie 30.000 è una valvola triplo eccentrica con una robusta sede integrata al corpo e angoli di alloggiamento ottimizzati, in grado di gestire l'isolamento e il controllo dei processi mediante più funzionalità.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
series 30000 tov cryogenic
Manual Actuator
series 30000 tov cryogenic
Powered Actuator
series 30000 tov basic
Manual Actuator
Design del corpo
Lungo, corto, ingresso dall'alto, corpo saldato
Materiale
Acciaio al carbonio, duplex, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, criogenica
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo, criogenica
Tipo di connessione al processo
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Classe di arresto
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), perdita zero
Standard
API 609, ASME B16.34
Stile
Valvola di arresto di emergenza, Valvola di commutazione
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola triplo eccentrica

Funzionalità

  • Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente alle fiamme.
  • Inserti sede in Stellite grado 21 per un'eccellente resistenza.
  • L'anello di tenuta in metallo resiliente assicura una perfetta distribuzione della forza di insediamento lungo la circonferenza della sede, lavorata con precisione.
  • Anelli duplex a più strati e con guarnizione in grafite, facilmente sostituibili.
  • Il robusto albero a pezzo unico è progettato per trasferire/mantenere la coppia con grande efficienza.
  • Il premistoppa in due parti e il packing in grafite riducono al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • La connessione sagomata tra albero e disco garantisce la massima integrità dell'albero.
  • I cuscinetti per impieghi gravosi offrono un'elevata resistenza all'usura e alle pressioni di carico.
  • I protettori dei cuscinetti in grafite intrecciata impediscono la penetrazione dello sporco, assicurando una coppia di esercizio costante e un'ottima facilità di manovra.
  • La gestione dei rischi di estrusione dell'albero interno ed esterno è conforme alle disposizioni delle norme internazionali.
  • La lamatura delle flange assicura la planarità del dado del bullone e della rondella, aumentando la sicurezza e l'affidablità dei raccordi.
  • I riferimenti al disco aperto/chiuso e l'indicatore di posizione del disco esterno semplificano le procedure di installazione/rimozione secondo API 609.

Documenti e schemi