Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415153

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415153

€ 24,95
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSG-15,0-PUR-G018-IN

Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
100 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Diametro esterno
14.5 mm
Forza di bloccaggio
8.5 N
Volume
0.5 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
15 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
10-12 mm³
Durezza secondo la norma
72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
ridotto grado di usura
ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Poliuretano
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.0077 kg

Documenti e schemi