Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415038

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415038

€ 14,68
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSG-22,0-MQ-G018-IN

Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
180 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
220 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Diametro esterno
20 mm
Forza di bloccaggio
5.7 N
Forza di rottura
15.2 N
Volume
1.4 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
180-200 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Fluorometilpolisilossano
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.0062 kg

Documenti e schemi