Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-TopWorx TVA

Controllore per valvole TopWorx™ Serie TV Modello TVA

Descrizione del prodotto

Il TopWorx™ TVA è la scelta ideale per le applicazioni a prova di accensione. Il design modulare offre funzionalità e flessibilità competitive a costi notevolmente ridotti.
Le nostre centraline Serie TX offrono un valore eccellente garantendo funzionalità complete in un fattore di forma compatto e con custodie a montaggio diretto. Disponibile con una varietà di sensori di posizione, elettrovalvole integrate e reti bus, la Serie TX è adatta per l'uso in tutte le aree pericolose ed è certificata IECEx, ATEX e UL.
L'offerta di interruttori GO Switch Serie TX offre la stessa affidabilità degli interruttori GO Switch esistenti ma con caratteristiche migliorate e ulteriori vantaggi. L'interruttore GO Switch 36 offre l'opzione di configurazione a 2 o 4 interruttori per le custodie TX e TV. Le elettrovalvole integrate sono opzionali nella configurazione a 2 interruttori, per un controllo ancora maggiore.

Funzionalità

  • A sicurezza intrinseca e idonei per tutti gli ambienti
  • Diverse opzioni per rete bus e sensore
  • Perfetto per le applicazioni non a prova di accensione
  • Design compatto profilo basso
  • Affidabilità negli ambienti estremi
  • Display ad alta visibilità e resistente agli impatti

Documenti e schemi