Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-TopWorx DXR

Controllore per valvole TopWorx™ Serie DX Modello DXR

Descrizione del prodotto

Nel TopWorx™ DXR è sintetizzata tutta la versatilità del DXP a piattaforma singola in una custodia in resina Valox® robusta e a prova di corrosione. Il DXR è ideale per l'uso in ambienti corrosivi.
I controllori discreti per valvole Serie D possono resistere praticamente in qualsiasi condizione dell'impianto. La resistenza alla corrosione e la struttura pensata per gli impieghi più gravosi garantiscono prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative. Questi controllori sono certificati IECEx, ATEX e UL in un unico modello, rendendo più semplice per i clienti globali standardizzare le operazioni nelle rispettive strutture. I controllori serie D sono inoltre certificati NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO ed EAC.
Progettata con l'integrazione della nostra tecnologia dei sensori degli interruttori GO, la nostra linea Serie D offre le migliori funzionalità del settore. Gli interruttori TopWorx GO Switch sono ermeticamente sigillati per garantire prestazioni migliori rispetto a tutti gli altri sensori di posizione in condizioni di caldo, freddo, bagnato, sporco, intemperie, corrosività e rischi di esplosione. L'esclusivo design della camma consente la configurazione rapida e precisa delle posizioni del GO Switch riducendo al minimo la banda morta e l'isteresi.

Funzionalità

  • Custodia in resina composita
  • Interruttori di fine corsa senza leve GO™ Switch
  • FOUNDATION Fieldbus
  • Interfaccia AS
  • DeviceNet
  • Trasmettitore di posizione 4-20 mA
  • Protocollo HART
  • Interruttori di prossimità

Documenti e schemi