Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Topworx-P-DVR

Centralina TopWorx™ Serie DV Modello DVR

Descrizione del prodotto

La centralina TopWorx DVR è una soluzione affidabile e durevole per l'uso in spazi ridotti e in un'ampia gamma di settori, come trattamento di acque e acque reflue, servizi industriali e alimenti e bevande. Progettata per essere flessibile e adattabile, questa unità offre buone prestazioni in condizioni difficili. Il design della camma brevettato rende inoltre rapido e semplice il processo di messa in opera, mentre le possibilità di montaggio a filo diretto garantiscono un collegamento e un funzionamento sicuri.

Custodia
Certificazione UV F1, IP66/67, tipo UL 4/4X
Rotazione dell'albero
90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Collegamento dei terminali
24-12 AWG

Funzionalità

  • Design compatto e versatile per spazi ridotti in un gran numero di applicazioni.
  • La robusta custodia e i componenti in acciaio inossidabile garantiscono durata e resistenza alla corrosione.
  • L'indicazione a basso profilo offre un feedback locale di facile lettura sulla posizione.
  • Il design brevettato della camma semplifica il processo di messa in opera, riducendo tempi e possibilità di errore.
  • La resistenza ai raggi UV assicura che il DVR mantenga le sue caratteristiche e prestazioni anche in ambienti esterni.

Documenti e schemi