Topworx-P-52M

Interruttore TopWorx™ GO™ modello 52M

Descrizione del prodotto

TopWorx™ 52M è un sensore di prossimità a basso profilo e contatto pulito con superficie sensibile in acciaio 316L, il tutto in una misura standard di 12 mm. Il 52M non richiede energia per funzionare ed è insensibile alla polarità, non ha bisogno di specificare i circuiti NPN o PNP e mantiene la proprietà di sostituzione plug and play per sensori di prossimità induttivi. Inoltre, il 52M riesce a gestire un ampio intervallo di corrente da 5 mA a 2 A a 24 VCC e di temperatura da -40 °C a 100 °C (da -40 °F a 212 °F).

Distanza di rilevamento nominale
1,5 mm (0,060 in)
Isteresi
0,2 mm (0,008 in)
Elemento di azionamento
Metallo ferroso o magnete (N)
Valore nominale elettrico CC
2 A a 24 VCC
Valore nominale elettrico CA
2 A a 120 VCA
Resistenza di contatto iniziale max.
0,5 Ohm
Frequenza di commutazione max.
10 Hz
Intervallo temp. di esercizio
Da -40 a 100 °C (da -40 a 212 °F)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile 316L

Funzionalità

  • Non necessita di energia per funzionare
  • Insensibile alla polarità, non necessita di specificazione NPN o PNP
  • Standard di immunità ai campi di saldatura
  • Semplice disposizione dei contatti
  • Valore nominale di corrente superiore
  • Intervallo di temperatura più ampio
  • Superficie di rilevamento in acciaio inossidabile
  • Consegna rapida

Documenti e schemi