Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Wegamed Single

Regolatore monofase TESCOM™ Wegamed (obsolete)

Descrizione del prodotto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Il regolatore di pressione della bombola preimpostato monofase WegaMed è conforme allo standard DIN EN ISO 10524-1, per la riduzione della pressione di gas medici pressurizzati. Marcatura CE conforme alla direttiva sui dispositivi medici 2007/47/CE.

Pressione di ingresso massima
Aria, O2: da 11 a 200 bar/da 160 a 2900 psig
N2O, CO2: da 11 a 60 bar/da 160 a 870 psig
Pressione di uscita
Aria: 5 bar/73 psig, 55 l/min
O2: 5 bar/73 psig, 50 l/min
N2O: 5 bar/73 psig, 45 l/min
CO2: 5 bar/73 psig, 45 l/min
Xe: 5 bar/73 psig, 25 l/min
Fluidi
Grado medico O2, Air, N2O, CO2, Xe
Valvola di sfioro
Pressione di apertura: 8 bar/116 psig
Flusso minimo: 220 l/min (aria)
Range di temperatura
Funzionamento: da 50 °F a 104°F / da 10 °C a 40 °C
Stoccaggio: da -4 °F a 158 °F / da -20 °C a 70 °C
Peso
circa 1,2 kg/2,65 lb (a seconda della connessione di ingresso)
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design compatto
  • Design solido ed affidabile per applicazioni fisse
  • Valvola limitatrice di pressione integrata

Documenti e schemi