Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Wegamed 300

Regolatore monofase TESCOM™ Wegamed 300 (obsolete)

Descrizione del prodotto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Il regolatore di pressione della bombola preimpostato monofase WegaMed 300 è conforme allo standard DIN EN ISO 10524-1, per gas medici pressurizzati. Marcatura CE conforme alla direttiva sui dispositivi medici 2007/47/CE. Pressione di ingresso fino a 300 bar/4350 psig.

Fluidi
Grado medico O2 ed aria
Massima pressione di ingresso
Aria, O2: da 11 a 300 bar/da 160 a 4350 psig
Range di pressione di uscita
Aria: 5 bar/73 psig ad un flusso nominale di 80 l/min
O2: 5 bar/73 psig ad un flusso nominale di 76 l/min
Valvola di sfioro
Pressione di apertura: 8 bar/116 psig
Flusso minimo: 220 l/min (aria)
Campo di temperatura
Funzionamento: da 50 °F a 104 °F / da 10 °C a 40 °C
Stoccaggio: da -4 °F a 167 °F / da -20 °C a 75 °C
Peso
circa 1,2 kg/2,65 lb (a seconda della connessione di ingresso)
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Test di infiammabilità dell'ossigeno per 300 bar/4350 psig
  • Design solido ed affidabile per applicazioni fisse
  • Design compatto

Documenti e schemi