Tescom-P-VT

Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie TESCOM™ VT

Descrizione del prodotto

La valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie della Serie VT fornisce un ciclo di vita elevato in un design compatto. Disponibile nelle versioni a 3 vie con arresto a 2 posizioni e a 3 vie proporzionale.
La versione con arresto a 3 vie e 2 posizioni è ideale per l'uso nei test dei cicli di pressione dei componenti, per le valvole di selezione di due sorgenti, per le applicazioni di riempimento e scarico (ad es. riempimento di bombole di airbag, riempimento di molle a gas) e per l'arresto di emergenza. Adatta ad applicazioni pneumatiche ed idrauliche.
La versione proporzionale a 3 vie controlla con precisione la miscela o la concentrazione di fluidi ad alta pressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno o in altre applicazioni industriali di miscelazione o deviazione.

Pressione di esercizio
Arresto a 2 posizioni: 3.500, 6.000, 10.000 psig / 241, 414, 690 bar
Valvola proporzionale: 15.000 psig / 1.034 bar
Materiale del corpo
Arresto a 2 posizioni: acciaio inossidabile 316 o ottone
Valvola proporzionale: acciaio inossidabile 316L
Trim metallico
Arresto a 2 posizioni: acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4, ottone (solo corpi in ottone)
Valvola proporzionale: acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile A286
Sede
Arresto a 2 posizioni: ETFE, PCTFE, PEEK, poliimmide
Valvola proporzionale: poliimmide
O-ring
Arresto a 2 posizioni: nitrile, perfluoroelastomero, FKM, etilene propilene, uretano
Valvola proporzionale: uretano
Anelli di supporto
Arresto a 2 posizioni: PTFE per ETFE e PCTFE; PCTFE per sedi in PEEK e poliimmide
Valvola proporzionale: PTFE e PCTFE
Temperatura di esercizio
Arresto a 2 posizioni: vedere il selettore del numero di parte
Valvola proporzionale: da -30 °F a +185 °F / da -34 °C a +85 °C
Dimensione e tipo di bocca
Arresto a 2 posizioni: 1/4" e 3/8"; NPTF e SAE
Valvola proporzionale: 3/8" MP, 9/16" MP
Portata
Cv = 0,75
Peso
2,3 kg/5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Portata: Cv = 0,75
  • Progettata con un corpo in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
  • La configurazione delle bocche selezionabile a 360 gradi offre flessibilità in ambienti con spazi limitati
  • Il design bilanciato della valvola garantisce un'elevata durata dei cicli con un ingombro ridotto
  • Valvola di arresto a 3 vie e 2 posizioni
    * Integrità della tenuta (a tenuta di bolla)
    * Valvola pilota a solenoide opzionale
  • Valvola proporzionale a 3 vie
    * Tutte le parti a contatto con l'acqua sono compatibili con le applicazioni con idrogeno
    * Controllo remoto automatizzato se attuato con i controllori ASCO serie 605 o TESCOM ER5050

Documenti e schemi