Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

Regolatore MiniLabo2 a purezza ultra-alta TESCOM™

Descrizione del prodotto

MiniLabo 2 a purezza ultra-alta è un regolatore per punto di utilizzo per applicazioni per alta purezza con un design ergonomico compatto e modulare. Tutte le connessioni sono VCR® interne da 1/4" per tassi di perdita ridotti Ideale per l'utilizzo in applicazioni ad alta purezza, riduce la pressione della linea alla pressione di esercizio, per applicazioni di laboratorio, di ricerca e sviluppo e per analizzatori.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 580 psig / 40,0 bar
Pressione massima di valle: 22, 58, 145 psig / 1,5, 4,0, 10,0 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Membrana: Elgiloy® / Hastelloy®
Sede
Valvola: PCTFE
Riduttore di pressione: PTFE
Tasso di perdita rispetto all'atmosfera
10-8 mbar l/s He ciascuna connessione
Portata
1-200 LPM basata su azoto
Temperatura di esercizio
da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
Dimensione e tipo di porta
Ingresso e uscita: connessione interna ad alta purezza da 1/4" (HPIC) progettata per l'utilizzo con VCR® girevole da 1/4" (o raccordi compatibili)
Misuratore: VCRVCR® interno da 1/4"
Peso (approssimativo)
2,7 lb/1,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Volume interno ridotto al minimo
  • Tutte le connessioni sono VCRVCR® interne da 1/4" per tassi di perdita ridotti
  • Design compatto ed economico
  • Facilità di utilizzo con volantini ergonomici
  • Regolatore di pressione e valvola di arresto da 1/4 di giro integrati in un corpo
  • Include misuratore a bassa pressione e una piastra di montaggio a parete
  • Adatto per gas fino a purezza 6,0

Documenti e schemi