Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-MB2VIS-4-SSC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MB2 Instrument Manifold MB2VIS-4-SSC

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Funzionalità

  • Gli steli con estremità a sfera prevengono il grippaggio della sede e offrono tenuta perfetta e lunga durata. Le sfere non girevoli rinforzate consentono una chiusura perfettamente allineata.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • Il coperchio parapolvere protegge gli steli dalla contaminazione del lubrificante.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • Gli steli in acciaio inossidabile 316 placcato in ENC prevengono il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura degli steli a specchio nelle aree delle guarnizioni consente un funzionamento regolare e prolunga la durata delle guarnizioni.
  • Le tenute metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione prevengono la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire punti di tenuta affidabili.
  • I perni di blocco del coperchio prevengono l’accidentale separazione dal corpo e agevolano la manutenzione e la riparazione.
  • Involucro per l’installazione del trasmettitore con manifold uguale a quello per l’installazione dei prodotti Coplanar.

Documenti e schemi