Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-M6AHIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AMS

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Funzionalità

  • Semplice installazione nei tubi del misuratore, di norma senza necessità di supporti aggiuntivi.
  • Porte da ¼” FNPT a monte o a valle per il collegamento della pressione statica al misuratore.
  • Sedi dure o morbide sostituibili sul campo per prestazioni stagne in applicazioni abrasive.
  • Filettatura dello stelo e fra coperchio e corpo isolata dalla corrosione del processo, importante nelle applicazioni su gas corrosivo.
  • La prevenzione del ritorno dello stelo ne impedisce la rimozione accidentale quando pressurizzato.
  • O-ring in FKM con guarnizione di supporto dello stelo ad anello standard in PTFE; lunga durata assicurata dalla finitura a specchio dello stelo nell’area della guarnizione.
  • La controtenuta dura integrale funge da tenuta secondaria per le filettature dello stelo quando la valvola è completamente aperta.
  • Le filettature dello stelo laminate assicurano una resistenza e una durata maggiori.

Documenti e schemi