Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-M3AVIC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIC

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Equalizer Manifold Flange Metal Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
Flange
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Funzionalità

  • I costi d’installazione si riducono fino al 20-30% grazie al manifolding dello strumento che elimina diverse parti invece essenziali nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • A un numero inferiore di parti da assemblare corrisponde una riduzione delle perdite.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera offre una chiusura ripetitiva della valvola metallo su metallo a tenuta perfetta.
  • La guarnizione regolabile dello stelo consente un funzionamento di lunga durata e a prova di perdite.
  • La guarnizione sotto la filettatura dello stelo previene il grippaggio e la corrosione dei filetti.
  • La controtenuta integrale dura previene l’espulsione dello stelo.
  • Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
  • Due guarnizioni in grafite o PTFE e bulloni in lega di acciaio con placcatura in zinco-cobalto (4 da 7/16” e 20 da 2½”) forniti come dotazione standard per il montaggio.

Documenti e schemi