Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-CT7S-44

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7S-44

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Gauge Siphon screwed connetion

Body Material
316SS
Connections
1/2" MNPT x 1/2" FNPT
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Funzionalità

  • Risparmio sui costi fino al 50% rispetto al sifone a spirale vecchio stile.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per l’installazione.
  • Crea una barriera di condensa fra la linea di processo del vapore e il dispositivo. Il ridotto coefficiente di scambio termico produce una temperatura prevedibile dello strumento di misura della pressione.
  • Forma una barriera che previene il congelamento degli strumenti sulle linee ad aria umida e funge da protezione antigelo nelle applicazioni su liquidi acquosi.
  • L’installazione immediata delle tubazioni senza strumenti durante la costruzione permette di risparmiare tempo.
  • Riduce la vibrazione dell’indicatore consentendo l’accoppiamento prossimo alla linea di processo.

Documenti e schemi