TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M45A Instrument Manifold M45ARDS
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M45A Instrument Manifold M45ARDS
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto l’unitizzazione dei manifold elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
Le sedi morbide sostituibili delle valvole di blocco semplificano la manutenzione e assicurano precisione.
La controtenuta dello stelo ne evita l’espulsione o la rimozione accidentale durante il funzionamento.
Il numero inferiore di punti di perdita riduce il rischio di perdite.
Il design con sede morbida consente la sostituzione sul campo senza rimozione della valvola.
La controtenuta integrale dura previene l’espulsione dello stelo e funge da guarnizione di tenuta secondaria.
Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione al di sotto della filettatura del coperchio previene la corrosione e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
La guarnizione dello stelo facilmente regolabile riduce i tempi di fermo e assicura un funzionamento di lunga durata.
Il manifold viene montato direttamente sulla staffa per tubazione. AGCO Mount sostiene il trasmettitore e consente l’installazione del circuito senza trasmettitore e la facile rimozione per gli interventi di manutenzione o riparazione.