TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M19F Instrument Manifold M19CF-H5
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M19F Instrument Manifold M19CF-H5
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
La valvola sostituibile con sede morbida funziona in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
Il coperchio parapolvere protegge lo stelo dalla contaminazione del lubrificante.
La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
Lo stelo in acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature. Per le valvole in acciaio al carbonio si impiega uno stelo in acciaio inossidabile 303 per un contatto “duro su morbido” al fine di prevenire il grippaggio.
Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
Il percorso diretto del flusso è sinonimo di portata elevata, flusso bidirezionale e possibilità di stasatura.
La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.