Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11284784

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIC-2

Descrizione del prodotto

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto il manifolding elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione; ideale per le installazioni in armadi o dietro pannelli.
  • Il numero inferiore di punti di perdita riduce il rischio di perdite.
  • L’esclusiva sede della valvola può diventare da morbida a dura rimuovendo semplicemente due rondelle accessorie.
  • Le filettature laminate dello stelo e del coperchio offrono una resistenza maggiore e prevengono il grippaggio, prolungando così la durata delle valvole.
  • La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione.
  • La guarnizione di tenuta dello stelo in PTFE può essere agevolmente regolata per un funzionamento di lunga durata e a prova di perdite.
  • Le filettature dello stelo con guarnizione o-ring sono isolate dal processo; in questo modo si prevengono il grippaggio e la corrosione dello stelo conseguenti all’esposizione al fluido di processo.

Documenti e schemi