Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11283411

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series BT Bleed Tee BTC-44

Descrizione del prodotto

Bleed Tee metal seat screwed connection

Body Material
Carbon Steel
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Funzionalità

  • Le uscite multiple riducono i punti di perdita dei tubi e permettono di posizionare correttamente un manometro o un altro dispositivo indipendentemente dall’orientamento della T.
  • L’installazione compatta accorcia il braccio di momento, riducendo il peso e i fattori di vibrazione. Con sollecitazioni minime, le possibilità di rottura e perdite si riducono notevolmente.
  • Il percorso diretto del flusso fornisce portata elevata, flusso bidirezionale e possibilità di stasatura.
  • Il tappo di sfiato opzionale (come mostrato) può essere assemblato in un’unica uscita per ridurre la pressione per la rimozione dello strumento, facilitando la manutenzione.

Documenti e schemi