Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11171405

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

Descrizione del prodotto

Gauge Adaptor screwed connection

Body Material
316SS
Connections
1/2" FNPT x 1/2"MNPT
Max Pressure
10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Funzionalità

  • Design completamente versatile e flessibile, grazie alla varietà di dimensioni e tipi di filettature disponibili.
  • Corpo in acciaio inossidabile o Monel per una vasta gamma di applicazioni.
  • La posizione del manometro lo rende facilmente visibile a 360° da qualunque punto.
  • Adatto ad applicazioni ad alta pressione fino a 690 barg (10.000 psig).
  • Disponibile con rivestimenti conformi a NACE MR0175.

Documenti e schemi