Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11171142

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4

Descrizione del prodotto

Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
6000 psig (414 barg)

Funzionalità

  • Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
  • I costi d’installazione sono inferiori grazie al manifolding delle valvole che elimina diverse parti invece essenziali nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo ne evita l’espulsione o la rimozione accidentale durante il funzionamento.
  • Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • Connessioni dello strumento centrate a 54 mm (2⅛”) standard.
  • Tutti i manifold sono forniti con fori di montaggio per il fissaggio della staffa per tubazione.
  • Disponibile opzione con AGCO Mount.

Documenti e schemi