Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11166058

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M66A Instrument Manifold M66AVDS

Descrizione del prodotto

Five Valve Gas Pattern Large Bore Flange X Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Funzionalità

  • Facile installazione dei modelli M6TW e M66 leggeri usando il montaggio su supporto senza altri supporti richiesti.
  • Disponibili come gruppi di configurazione per equalizzatore a 3 valvole o gas a 5 valvole.
  • Porte da 1/4" FNPT a monte o a valle per il collegamento della pressione statica all'indicatore.
  • Sedi dure o morbide sostituibili sul campo per prestazioni stagne in applicazioni abrasive.
  • Filettatura dello stelo e fra coperchio e corpo isolata dalla corrosione del processo, importante nelle applicazioni su gas corrosivo.
  • La prevenzione del ritorno dello stelo ne impedisce la rimozione accidentale quando pressurizzato.
  • O-ring in FKM con guarnizione di supporto dello stelo ad anello standard in PTFE; lunga durata assicurata dalla finitura a specchio dello stelo nell’area della guarnizione.
  • La controtenuta dura integrale funge da tenuta secondaria per le filettature dello stelo quando la valvola è completamente aperta.
  • Le filettature dello stelo laminate assicurano una resistenza e una durata maggiori.

Documenti e schemi