Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11165810

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2

Descrizione del prodotto

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Integral CoPlanar Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Funzionalità

  • Compatibili con i trasmettitori di pressione di tipo Rosemount® Coplanar™ modelli 3051C, 3051P, 2024 e 3095 Multivariable™.
  • Gli steli con estremità a sfera prevengono il grippaggio della sede e offrono tenuta perfetta e lunga durata. Le sfere non girevoli rinforzate consentono una chiusura perfettamente allineata.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • Il coperchio parapolvere protegge gli steli dalla contaminazione del lubrificante.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • Gli steli in acciaio inossidabile 316 placcato in ENC prevengono il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura degli steli a specchio nelle aree delle guarnizioni consente un funzionamento regolare e prolunga la durata delle guarnizioni.
  • Le tenute metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione prevengono la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a offrire una tenuta affidabile.
  • I perni di blocco del coperchio prevengono l’accidentale separazione dal corpo e agevolano la manutenzione e la riparazione.
  • Il design brevettato delle porte consente lo sfiato completo dei fluidi di processo prima dell’avvio per una facile messa in opera dell’installazione, grazie all’assenza di fluidi di processo indesiderati, in forma liquida o gassosa, intrappolati.

Documenti e schemi