Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11156620

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4A Instrument Manifold M4AVIC-AM

Descrizione del prodotto

Three Valve Flange x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto l’unitizzazione dei manifold elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Le sedi morbide sostituibili semplificano la manutenzione e assicurano precisione.
  • La controtenuta dello stelo ne evita l’espulsione o la rimozione accidentale durante il funzionamento.
  • Il numero inferiore di punti di perdita riduce il rischio di perdite.
  • Il design con sede morbida consente la sostituzione sul campo senza rimozione della valvola.
  • Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione al di sotto della filettatura del coperchio previene la corrosione e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • La guarnizione dello stelo facilmente regolabile riduce i tempi di fermo e assicura un funzionamento di lunga durata.
  • Il cappuccio con guarnizione in PTFE protegge dalla contaminazione atmosferica e riduce il grippaggio della filettatura contenendo il lubrificante vaporizzato; ne consegue una maggiore durata delle valvole.
  • L’opzione AGCO Mount offre dei vantaggi a livello di installazione e manutenzione.

Documenti e schemi