Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11156344

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIS-44-SG

Descrizione del prodotto

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003

Funzionalità

  • Il design con coperchio a 4 bulloni effettivo fornisce un accesso semplice al premistoppa. Le filettature dello stelo sono completamente isolate dal processo.
  • I soffietti dello stelo di protezione e il tappo proteggono dalla contaminazione atmosferica, aumentano la durata della valvola e contribuiscono a contenere il lubrificante dello stelo, riducendo il grippaggio della filettatura.
  • Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio. Il peso inferiore della valvola migliora la resistenza della connessione e riduce i momenti flettenti indotti.
  • L’uscita multi-porta implica una quantità inferiore di raccordi, meno punti di perdita e minori costi di installazione.
  • Un glifo in ghisa fusa a cera persa CF8M standard resiste alla corrosione, prolungando la durata della valvola.
  • Il design del glifo in un solo pezzo elimina il grippaggio dello stelo.
  • L’anello di guarnizione in grafite ampiamente compatibile o con flangia in PTFE riduce al minimo il deterioramento della guarnizione tra corpo e coperchio.
  • Il design dello stelo con estremità a sfera a rotazione libera (M5K, M5YK) o il design del tappo non rotante (M5AK) assicurano la chiusura ermetica della valvola evitando il grippaggio della sede metallica e la bassa coppia della sede.
  • La controtenuta integrale dura (M5K, M5YK) previene l’espulsione dello stelo e fornisce una tenuta alternativa per una maggiore durata della guarnizione.
  • Il design della sede morbida sostituibile opzionale (M5K, M5AK) fornisce una tenuta ermetica con un flusso bidirezionale, completamente "roddable".

Documenti e schemi