Tescom-P-SG3

Regolatore di gas monofase TESCOM™ SG3

Descrizione del prodotto

La Serie SG3 è un regolatore monofase compatto, leggero, ad alta purezza per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali a 5-200 SCFM/141-5600 SLPM. La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. Le eccezionali caratteristiche di basse deviazioni in ingresso garantiscono una pressione di valle stabile anche in presenza di variazioni della pressione di monte. Adatto per sistemi di gas per laboratorio e nel punto di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, per cibi e bevande e altre ad alta purezza.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 4500 psig / 310 bar
Massima pressione di valle: 15, 50, 125, 250 psig /103, 345, 862, 1724 kPa / 1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L, ottone placcato nichel
Sede: PCTFE
Separatore: acciaio inossidabile 316 o neoprene
Sede: Teflon® o Buna-N
Filtro
Bronzo sinterizzato nominale da 10 micron o acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Ottone, acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Connessioni
Ingresso e uscita: 1/2" NPTF
Accessori: 1/4" NPTF
Portata
Cv = 1,0
Tipo di carico
Solo molla
Peso
5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • La membrana in neoprene opzionale fornisce una sensibilità eccezionale per un controllo della pressione preciso
  • Il design della valvola a cartuccia incorpora un filtro da 10 micron per proteggere la sede del regolatore e semplifica il servizio

Documenti e schemi