Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-SG1

Regolatore monostadio TESCOM™ SG1

Descrizione del prodotto

La Serie SG1 è un regolatore monofase leggero e compatto, a purezza elevata, per flussi di gas speciali e industriali inferiori a 10 SCFM/283 SLPM La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. Adatto a laboratori e sistemi del gas sul luogo di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, del settore alimentare e delle bevande ed applicazioni ad elevata purezza di altro tipo. Questo regolatore è ideale anche per analizzare gas, per strutture in metallo e bombole di gas industriali e speciali.

Massima pressione di ingresso
Cv = 0,06: 310 bar/4500 psig
Cv = 0,2: 207 bar/3000 psig
Gamma di pressioni di uscita
15, 25, 50, 125, 250 psig
103, 172, 345, 862, 1724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L, ottone placcato in nichel
Materiale della sede
PCTFE, Poliimide*
*Secondo ASTM D 6456-99 Tipo II Classe 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Tenuta
Teflon® o Buna-N
Membrana
Acciaio inossidabile 316 o neoprene
Filtro
Bronzo sinterizzato nominale 10 micron
Acciaio inossidabile 316 sinterizzato nominale 10 micron
Parti rimanenti
Ottone, acciaio inossidabile serie 300
Dimensione e tipo di porta
Ingresso e uscita: 1/4" NPTF
Accessori: 1/4" NPTF
Temperatura di esercizio
Sede in PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C
Sede in poliimide*: da -40 °F a 250 °F / da -40 °C a 121 °C
Portata
Cv = 0,06, 0,2
Tipo di carico
Solo molla
Peso
1,1 kg/2,4 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design della valvola della cartuccia integra un filtro da 10 micron che protegge la sede del regolatore e semplifica l'operazione
  • La membrana in neoprene opzionale fornisce una sensibilità eccezionale per un controllo della pressione preciso

Documenti e schemi