Tescom-P-Regulus 4

Regolatore in due fasi TESCOM™ Regulus 4

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione in due fasi Regulus 4, con valvola di sicurezza integrata, è estremamente sensibile (gamma di mbar) per la purezza del gas fino a 5,0. Ideale per l'impiego come regolatore di pressione sulla linea. Idoneo per gas non corrosivi, ossigeno e gas comunemente utilizzati per i test di produzione.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 290 psig/20,0 bar
Gamma di pressioni di valle
0,07-0,73, 0,73-7,25, 2,9-22, 14,5-58 psig
5-50, 50-500 mbar, 0,20-1,5, 1,00-4,0 bar
Materiale
Corpo: alluminio
Separatore: gomma butilica con rivestimento in PTFE
Sede: NBR
Dimensione e tipo di porta
Ingresso
Adattatore: M16 x 1,5
Corpo: G 3/4"
Uscita: G 1 1/4"
Manometro: G 1/2"
Valvola di sicurezza: L12, DIN 3853 (M18x1.5 + cono)
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
Fluidi
Gas non corrosivi, purezza fino a 5,0 (99,999 Vol %)
Portata nominale
Max. 72 (m3/h aria)
Peso
9,3 lb/4,2 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Regolazione della gamma in mbar
  • In due fasi per una pressione di valle costante
  • Regolazione precisa della pressione
  • Portata elevata fino a 1200 SLPM (aria)
  • Valvola di sicurezza integrata

Documenti e schemi