Regolatore monofase TESCOM™ PH-2200

Descrizione del prodotto

La Serie PH-2200 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad elevata purezza che offre un design compatto, conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto a gas speciali, corrosivi e piroforici di < 5 SCFM/142 SLPM. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo con gas di lavaggio, vapore pulito per la sanificazione, pannelli di trasferimento e gas speciali a basso flusso.

Massima pressione di ingresso
10,3 bar/150 psig
Gamma di pressioni di uscita
Molla (manopola): 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 e 0-6,9 bar / 0-10, 0-25, 0-50 e 0-100 psig /
Bias e cupola della molla: 0-6,9 bar / 0-100 psig (vedere selettore codice per ulteriori dettagli)
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L
Materiale della sede
Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
Manicotto di attrito
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Membrana e guida della valvola
Acciaio inossidabile 316
Fermo della sede
Nitronic 60
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio (solo elementi)
Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Sede PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario
Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 3/8" (solo tubazione), 1/2
Portata
Cv = 0,06, 0,15 e 0,24
Tipo di carico
Molla, bias della molla, cupola
Peso (approssimativo)
0,9 kg / 2,0 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design del corpo del regolatore con barra in acciaio inossidabile 316L
  • Sono disponibili design conformi a FDA/USP
  • È disponibile il Certificato di conformità sui servizi di pulizia: include il certificato del materiale effettivo, documentazione sulle saldature e fatture dei materiali
  • Finitura della superficie standard del corpo pari a 0,38 o 0,81 micrometri/15 o 32 Ra micropollici
  • Controllo preciso della pressione
  • È disponibile l'uscita del misuratore
  • Design conforme ad ASME BPE 2009