Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-NA4

Regolatore di scambio TESCOM™ NA4

Descrizione del prodotto

Il sistema di scambio della Serie NA-4 è realizzato per garantire un'alimentazione continua di gas di calibrazione e di trasporto senza interruzioni dovute alla riduzione dell'alimentazione o alla sostituzione. Sistemi completi possono includere connessioni CGA, tubi flessibili, valvole di non ritorno, valvole di spurgo, pressostati, allarmi, ecc. Ideale per sistemi di campionamento con analizzatore petrolchimico, sistemi di erogazione del gas, laboratori e gas di saldatura.

Massima pressione di ingresso
207 bar / 3000 psig
Gamma di pressioni di uscita
0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 e 0-103 bar / 0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1000 e 0-1500 psig /
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
Teflon® (regolatori), CTFE (valvole)
Membrana
(Opzione di uscita 0-5): acciaio inossidabile 316
O-ring
(Opzione di uscita 6-9): Buna-N
Manicotto di attrito
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Ottone, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Portata
Cv = 0,06
Peso (approssimativo)
4,5 kg / 10 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Supporta fino ad otto bombole per lato - 16 in totale
  • Regolatori e valvola in ottone od acciaio inossidabile
  • Flessibilità nel tipo e nella sede di valvola di arresto per una migliore personalizzazione
  • Disponibile con regolatore in linea ad alta o bassa pressione
  • Allarme di montaggio remoto opzionale

Documenti e schemi