Tescom-P-mp1-mp2

Manifold con pressione differenziale modello MP1/MP2 per strumentazione TESCOM™ Anderson Greenwood

Descrizione del prodotto

Manifold di blocco e spurgo per dispositivi di misura della pressione statica. Uscita singola o doppia per l'indicazione locale della pressione statica fino a 414 barg (6.000 psig)

Prodotti

Search
1-10 di 34 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto il manifolding degli strumenti elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • Il numero inferiore di parti da assemblare fa sì che si riducano i punti di perdita.
  • Il design dello stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura la chiusura ermetica della valvola e previene il grippaggio della sede.
  • Costi di connessione inferiori grazie al montaggio di due strumenti sullo stesso manifold e sulla medesima staffa per tubazione.
  • Installazione immediata con AGCO Mount in quanto manifold, blocco vapore, staffa e tutte le tubazioni associate possono essere installati senza lo strumento al momento della realizzazione dell’impianto.
  • Montaggio sicuro fornito da AGCO Mount. La stabilità delle tubazioni dello strumento migliora se queste vengono sostenute direttamente dall’apposita staffa attraverso il manifold.
  • La filettatura della valvola di blocco è interamente isolata. La guarnizione è posta sotto la filettatura dello stelo e la tenuta fra corpo e coperchio si trova al di sotto delle filettature; ciò riduce al minimo l’azione corrosiva dei fluidi di processo.
  • Minor rischio di danneggiamento dello strumento. Grazie ad AGCO Mount, lo strumento può essere tenuto in magazzino in tutta sicurezza fino al controllo finale del “circuito”.

Documenti e schemi