Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-MiniLabo 2

Regolatore per punto di utilizzo MiniLabo2 TESCOM™

Descrizione del prodotto

Regolatore per punto di utilizzo MiniLabo 2 per gas non corrosivi / corrosivi e miscele fino a purezza 6,0 (99,9999 Vol %) con design compatto, modulare ed ergonomico. Ideale per l'utilizzo nella riduzione della pressione della linea alla pressione di esercizio, in applicazioni di laboratorio, di ricerca e sviluppo e per analizzatori e adatto per applicazioni ECD (Electronic Capture Detector, rilevatore elettronico di cattura).

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 40,0 bar / 580 psig
Gamme di pressione di valle: 1,5, 4,0, 10,0 bar / 22, 58, 145 psig
Fluidi
Gas non corrosivi / corrosivi e miscele purezza fino a 6,0 (99,9999 Vol%)
Tasso di perdita
10-8 mbar l/s He
Portata nominale
100 LPM basata su azoto
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L o ottone cromato
Membrana: Elgiloy® o Hastelloy®
Peso (approssimativo)
Ottone: 0,7 kg / 1,5 lbs
Acciaio inossidabile: 1,2 kg / 2,6 lbs
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Chiara indicazione di posizione aperta/chiusa (90°) della valvola di arresto
  • Richiesto spazio minimo per l'installazione in quanto il regolatore di pressione e la valvola di arresto sono integrati in un corpo
  • Volume interno ridotto, tempi di spurgo ridotto
  • Design modulare con regolatore di pressione, misuratore, valvola di arresto da 1/4 di giro e valvola di misurazione
  • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio a parete

Documenti e schemi