Tescom-P-m45a

Manifold con pressione differenziale modelli M45A per strumentazione TESCOM™ Anderson Greenwood

Descrizione del prodotto

Manifold a pressione differenziale con due valvole di blocco con orifizio da 9,5 mm (⅜"), sede morbida e valvola di compensazione con sede metallica per il montaggio diretto o remoto per pressioni fino a 414 bar (6.000 psig)

Prodotti

Search
1-10 di 15 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto l’unitizzazione dei manifold elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Le sedi morbide sostituibili delle valvole di blocco semplificano la manutenzione e assicurano precisione.
  • La controtenuta dello stelo ne evita l’espulsione o la rimozione accidentale durante il funzionamento.
  • Il numero inferiore di punti di perdita riduce il rischio di perdite.
  • Il design con sede morbida consente la sostituzione sul campo senza rimozione della valvola.
  • La controtenuta integrale dura previene l’espulsione dello stelo e funge da guarnizione di tenuta secondaria.
  • Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione al di sotto della filettatura del coperchio previene la corrosione e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • La guarnizione dello stelo facilmente regolabile riduce i tempi di fermo e assicura un funzionamento di lunga durata.
  • Il manifold viene montato direttamente sulla staffa per tubazione. AGCO Mount sostiene il trasmettitore e consente l’installazione del circuito senza trasmettitore e la facile rimozione per gli interventi di manutenzione o riparazione.

Documenti e schemi