Manifold a tre o cinque valvole da utilizzare con misuratori a orifizio per servizi su gas naturale a pressioni fino a 414 bar (6.000 psig)
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio al carbonio
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio al carbonio
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio al carbonio
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
6000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio inossidabile 316
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
3000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio al carbonio
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Pressione massima
|
3000 psig
|
Materiale del corpo
|
Acciaio al carbonio
|
Orifizio
|
3/16"
|
Connessioni
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilità
|
|
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.