Tescom-P-H7-H71

Valvole a comando manuale per strumentazione TESCOM™ Anderson Greenwood Serie H7/H71

Descrizione del prodotto

Le valvole della serie H7 sono progettate per garantire una chiusura sicura e ripetitiva a tenuta perfetta, una manutenzione semplificata e una lunga durata senza problemi. La serie H71 è progettata per la gestione di pressioni crescenti nella produzione di petrolio e gas e garantisce una chiusura a tenuta perfetta in condizioni operative difficili.

Prodotti

Search
1-10 di 128 risultati per Products
:
Materiali
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316 Monel®, Hastelloy®
Sedi
Metallo
Connessioni
1/4", 1/2", 3/4" NPT
Pressione (massima)
H7: 414 barg (6.000 psig)
H71: 689 barg (10.000 psig)
Temperatura (massima)
H7: 538 °C (1000 °F)
H71: 260 °C (500 °F)
Temperatura (min)
Gruppo bonnet in 316: -57 °C (-70 °F)

Funzionalità

  • Lo stelo con estremità a sfera previene il grippaggio delle sede e offre blocco a tenuta perfetta e lunga durata. La sfera non girevole rinforzata consente una chiusura perfettamente allineata.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • Il coperchio parapolvere protegge lo stelo dalla contaminazione del lubrificante.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • Lo stelo in acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature. Per le valvole in acciaio al carbonio si impiega uno stelo in acciaio inossidabile 303 per un contatto “duro su morbido” al fine di prevenire il grippaggio.
  • Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • Il rivestimento della sede metallica può essere rifatto per una maggiore durata della valvola.