Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-ga-hp-gauge-adapter

Adattatore manometro Anderson Greenwood Instrumentation serie GA-HP TESCOM™

Descrizione del prodotto

Un adattatore per manometro girevole utilizzabile con qualsiasi valvola di livello per aumentare la versatilità del sito consentendo il posizionamento dei manometri in qualsiasi direzione a 360°. Adatto per pressioni fino a 690 barg (10.000 psig)

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Design completamente versatile e flessibile, grazie alla varietà di dimensioni e tipi di filettature disponibili.
  • Corpo in acciaio inossidabile o Monel per una vasta gamma di applicazioni.
  • La posizione del manometro lo rende facilmente visibile a 360° da qualunque punto.
  • Adatto ad applicazioni ad alta pressione fino a 690 barg (10.000 psig).
  • Disponibile con rivestimenti conformi a NACE MR0175.

Documenti e schemi