Tescom-P-FR2000

Regolatore di pressione dei gas TESCOM™ FR2000

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione della Serie FR2000 è estremamente preciso e progettato per portate elevate a una bassa pressione di uscita. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. Ideale per l'uso nello spurgo a bassa pressione.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 500 psig / 34,5 bar
Gamme di pressione di valle: 0 -
15, 30, 75, 150 psig / 1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar
Materiale
Corpo, membrana e molla: acciaio inossidabile 316
Sede: FEP Teflon®
Sede del fermo: Nitronic 60
O-Ring: Teflon®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/2", 3/4" NPTF
Portata
Cv = 1,8
Tipo di carico
A cupola
Peso (senza misuratori)
6,0 lbs/2,7 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Precisa e progettata per garantire portata elevata a bassa pressione di controllo
  • Portata elevata, Cv = 1,8
  • Membrana con tenuta metallo su metallo
  • È disponibile una versione con caricamento a cupola
  • Sono disponibili porte per manometri

Documenti e schemi