Sistemi di protezione Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Sistemi di protezione Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Progettati per proteggere la strumentazione in loco da intemperie, polvere, impurità, danni accidentali, corrosione e manomissione mediante una custodia integrata
Corpo e coperchio in fogli duri di poliestere sagomato caricato in fibra di vetro per la massima resistenza a temperature e condizioni ambientali estreme.
La finestra di ispezione opzionale consente di controllare lo strumento senza aprire l’involucro.
La guarnizione a nastro rende la custodia completamente impermeabile (grado di protezione IP66).
L’isolamento opzionale in schiuma di isocianurato sagomata di 20 mm protegge lo strumento resistendo fino a -70 °C (-94 °F).
I manifold, progettati per essere fissati alla base o sulla parte posteriore della custodia, eliminano la necessità di staffe di montaggio interne o per tubazioni.
I collegamenti di processo e di sfiato sono realizzati sulla parte esterna, direttamente nel manifold, il che elimina la necessità di condutture, raccordi a compressione e paratie interni.
Il collare di montaggio da 50 mm (2”) NB con bullone di fissaggio consente l’agevole montaggio diretto su staffa per tubazioni.
Gli impianti di riscaldamento elettrici o a vapore possono essere personalizzati. Una vasta gamma di accessori di riscaldamento assicura il mantenimento preciso della temperatura dell’involucro.
Fermi e raccordi in acciaio inossidabile 316 prevengono la corrosione negli ambienti difficili.
Sono disponibili involucri antistatici per applicazioni specifiche.
Sono disponibili varie opzioni di montaggio del manifold nella parte bassa o alta della custodia per strumenti posti al di sopra (per applicazioni su liquidi) o al di sotto del manifold (per applicazioni su gas).