La Serie DV è un regolatore a membrana compatto e leggero che offre un controllo del vuoto con un'accuratezza fino allo 0,1%. La funzione di sfiato costante opzionale consente una regolazione della pressione in entrambe le direzioni. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature di calibrazione e di test della strumentazione.