Tescom-P-DA

Riduttore di pressione TESCOM™ DA

Descrizione del prodotto

Il regolatore per la riduzione della pressione assoluta della Serie DA è progettato con una membrana elastomerica e offre accuratezza fino a +/- 0,1 psig / 0,007 bar. Questo regolatore può essere utilizzato per ridurre la pressione da una sorgente di alimentazione fino a 4500 psig / 310 bar in un ambiente sotto vuoto. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature di calibrazione e di test della strumentazione.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di ingresso: 310 bar/4500 psig
Gamme di pressione di uscita: assoluta 50 mm Hg -
15 psig / 1,0 bar
50 psig / 3,4 bar
100 psig / 6,9 bar
350 psig / 24,1 bar
Materiale del corpo
Ottone o alluminio placcato in nichel
Materiale della membrana
Buna-N, etilene propilene o Viton®
Materiale della sede
Teflon® (ingresso 500 psig / 34,5 bar massimo), CTFE o Vespel®
Materiale del manicotto di attrito
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Materiale filtro da 40 micron
Acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Dimensione e tipo di porta
1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Portata
Cv = 0,06
Peso (senza misuratori)
Ottone: 1,1 kg/2,4 lb
Alluminio: 0,5 kg/1 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Dimensioni compatte e altamente sensibile
  • Economico
  • Risposta rapida e regolazione accurata di tipo a membrana
  • Ripetibilità eccellente
  • Assenza di ventilazione
  • Bassa coppia operativa della manopola
  • Coperchio fissato
  • Disponibile opzione di montaggio su palina

Documenti e schemi